Publicar produtos
Divisória New WcCare 90 (1,85m)
Sanindusa

Divisória New WcCare 90 (1,85m)

Traduzido por Google,
Porta reversível com mecanismo de elevação na abertura e abaixamento no fechamento Possibilidade de abertura na parte superior
Especificação
  • Aluminum profile adjustable Magnetic closure 6 mm toughened safety glass Silicone sealants Fixing kit and assembly instruction
Especificações técnicas
  • Ref.ª única8919200011_NewWccare_hinged-shower-door-enclosure
  • Familia de productoNew Wccare
  • Grupo de produtosShower screens
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-01-24
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1850
  • Largura (mm)860
Relacionado
  • Material principalVidro
  • Material secundárioAlumínio
  • Concebido emPortugal
  • Fabricado emPortugal
  • Peso líquido (Kg)26
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Box
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Nome UNSPSCBathtub or shower enclosures
  • Código UNSPSC30181507
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_79
  • Uniclass 2015 DescriçãoShower enclosures
  • Código CSI MasterFormat 201410 28 19.16
  • Título CSI MasterFormat 2014Shower Doors
  • Número OmniClass23-31 17 25
  • Título OmniclassShower Screens
  • Código CSI UniFormat IIE2010
  • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings

Disponibilidade da região

Ásia África Europa Oceânia América do Norte América do Sul