Publicar produtos
Divisória frontal Versus 120 para base de duche
Sanindusa

Divisória frontal Versus 120 para base de duche

3.9 de 5 estrelas3.9(16 avaliações)
Traduzido por Google,
Painel reversível que oferece várias possibilidades de aplicação e combinação Pré-montado permitindo uma instalação rápida e fácil Instalação direta no chão ou na base de duche Compatível com todas as bases de duche Sanindusa Fácil de instalar e de limpar Ampla gama de medidas disponíveis
Especificação
  • Sliding door with smooth running wheels Concealed fixings easy click cover profile and top caps Aluminum profile adjustable from 0 to 20 mm 4mm toughened safety glass Silicone sealants Handle with glossy metallic finish Fixing kit and assembly instruction
Especificações técnicas
  • Ref.ª única8931200011_Versus_shower-enclosure-panel-for-shower-tray
  • Familia de productoVersus
  • Grupo de produtosShower screens
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-01-24
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1900
  • Largura (mm)1200
Relacionado
  • Material principalVidro
  • Material secundárioAlumínio
  • Concebido emPortugal
  • Fabricado emPortugal
  • Peso líquido (Kg)31
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Box
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Nome UNSPSCBathtub or shower enclosures
  • Código UNSPSC30181507
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_79
  • Uniclass 2015 DescriçãoShower enclosures
  • Código CSI MasterFormat 201410 28 19.16
  • Título CSI MasterFormat 2014Shower Doors
  • Número OmniClass23-31 17 25
  • Título OmniclassShower Screens
  • Código CSI UniFormat IIE2010
  • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings

Disponibilidade da região

Ásia África Europa Oceânia América do Norte América do Sul