Publicar produtos
Sapa Single Door with Side Light & Transom
Sapa
Arquivado

Sapa Single Door with Side Light & Transom

Vårt isolerade dörrsystem har ett profildjup på 74 mm och är uppbyggt med glasfiberarmerade polyamidlister på 30 mm. Karmprofilen utföres med fast alternativt utbytbart anslag. Yttre glasningslist är integrerad i profilen. Dörrbladsprofiler finns för alla typer av lås. Dörrarna kan enkelt anslutas till våra fasadsystem 4150, 5050 SG samt glaspartier 3074.
  • Utföranden. Enkeldörrar, pardörrar, mötesdörrar och vikdörrar med eller utan sido- och överljus.
  • Fixbeslag. Profil för fixbeslag finns.
  • Brytskydd. För utåtgående enkeldörr.
  • Personsäkerhet. Kan fås med klämfri bakkant.
  • Inbrottsskydd. Kan fås i inbrottsskyddande klass 1-2, enligt SS 81 73 45.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única2074EDSIO
  • Familia de productoDoors
  • Grupo de produtosenkeldörrar
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2011-12-15
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioVidro
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Kit Porta
  • Classificação IFCPorta
  • Nome UNSPSCDoors
  • Código UNSPSC301715