Publicar produtos
Balustrade - Pattern #3 - 11.5m2 Corner Inset

Balustrade - Pattern #3 - 11.5m2 Corner Inset

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicacorner-inset-pattern6-11-5m2
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-03-13
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1100
  • Largura (mm)2200
  • Profundidade (mm)336
Ligações
Relacionado
  • Material principalAlumínio
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Grade
  • Classificação IFCTrilho
  • Número OmniClass23-17 25 11 11 17
  • Título OmniclassRailing