Estamos usando cookies para fornecer nossos serviços

Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies

;

Bike Trac, 1 Bike Capacity

Ref. Exclusiva: saris-bike-trac
Marca: Bike Fixation
Familia do produto: Bicycle Racks
Grupo do produto: Indoor Bicycle Parking
Largura (polegadas): 4.9
Altura (polegadas): 53.3
Profundidade (polegadas): 18.6
Data de publicação: 2017-10-26
Número da edição: 2
Tipo: Object (objeto único)
Download (11)
The Bike Trac provides full bike coverage to protect the walls, while also providing freedom for capacity and mounting configuration. Available in locking and non-locking options


Material principal: Steel
Material secundario: Steel
Projetado em: United States
Fabricado em: United States
Peso Líq. (Libras): 17

Categoria BIMobject: Mobiliário - Mobiliário
Classificação IFC: Furniture
Uniclass 1.4 Código: L8141
Uniclass 1.4 Descrição: Bicycle racks
Uniclass 2.0 Código: PR-31-20
Uniclass 2.0 Descrição: Cycle Stands And Lockers
Uniclass 2015 Código: Pr_40_30_21
Uniclass 2015 Descrição: Cycle stands and lockers
NBS Reference Código: 31-20
NBS Reference Descrição: Cycle Stands And Lockers
CSI MasterFormat 2014 Code: 12 93 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Bicycle Racks
OmniClass Número: 23-11 29 11 11
OmniClass Título: Bicycle Racks
CSI UniFormat II Code: E20
CSI UniFormat II Title: FURNISHINGS
Este produto está disponível em:
North America
  • Canada
  • United States

BIMobject SEEK Properties

Furniture - Other

Nome Valor
Capacity 1
Colour Powder coat black only
Depth 18.6 in
Finish Powder coat black only
Frame Material Steel
Height 53.3 in
Mounting Wall Mount
Width 4.9 in

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valor
Colour Powder coat black only
Finish Powder coat black only

Todos os objetos BIM são produtos reais, de fabricantes reais, confirmados e aprovados