Estamos usando cookies para fornecer nossos serviços

Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies

;

Wieland Hale 3 Seat Tandem

Ref. Exclusiva: sauder-hale-3-seat-tandem
Marca: Wieland
Familia do produto: Lounge
Grupo do produto: Hale
Data de publicação: 2018-12-04
Número da edição: 1
Tipo: Object (objeto único)
Download (1)
  • Powder coated metal frame for easy cleanability
  • Heavy-gauge steel frame welded at all joints
  • 550 lb. weight capacity
  • Generous vertical clean-out
  • Wallsaver leg
  • Upholstered arm inserts available
  • Solid surface, thermoform, wood, and injection-molded nylon arm cap options
  • Metal arm can be specified without cap
  • Single seat as well as 2 seat and 3 seat tandems


Material principal: Metal
Material secundario: Fabric
Projetado em: United States
Fabricado em: United States

Categoria BIMobject: Mobiliário - Poltronas
Uniclass 1.4 Código: L8342
Uniclass 1.4 Descrição: Chairs, seating units
Uniclass 2.0 Código: PR-31-12
Uniclass 2.0 Descrição: Chairs, Seats And Bench Seating
Uniclass 2015 Código: Pr_40_50_51
Uniclass 2015 Descrição: Medical chairs and couches
NBS Reference Código: 31-12
NBS Reference Descrição: Chairs, Seats And Bench Seating
CSI MasterFormat 2014 Code: 12 52 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Chairs
OmniClass Número: 23-25 00 00
OmniClass Título: Medical and Laboratory Equipment
Este produto está disponível em:
North America
  • United States

Todos os objetos BIM são produtos reais, de fabricantes reais, confirmados e aprovados