Publicar produtos
ThemaFast M-Condens 3CEp 31-AS/1 M (H-FR) Chaudières murales gaz à condensation Chauffage + eau chaude micro-accumulée
ThemaFast M-Condens 3CEp 31-AS/1 M (H-FR) Chaudières murales gaz à condensation Chauffage + eau chaude micro-accumulée
ThemaFast M-Condens 3CEp 31-AS/1 M (H-FR) Chaudières murales gaz à condensation Chauffage + eau chaude micro-accumulée

    ThemaFast M-Condens 3CEp 31-AS/1 M (H-FR) Chaudières murales gaz à condensation Chauffage + eau chaude micro-accumulée

    Traduzido por Google,
    Caldeira mural de condensação a gás (3CEp) microacumulação 31 kW
    Especificação
    • Chaudière murale gaz (GN) condensation micro-accumulation 31 kW - Débit ECS : 14,5 l/min Classe d'efficacité énergétique : Chauffage A; Sanitaire A profil XL
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSAU020066
    • Familia de productoBoiler
    • Grupo de produtosThemaFast M Condens 3CEp
    • Data de publicação2024-06-14
    • Número de edição1
    • Altura (mm)740
    • Largura (mm)418
    • Profundidade (mm)344
    Relacionado
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)33
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Caldeiras