Publicar produtos
Insuwrap - PVC 1500 LNTR - Single Ply Lining PVC Waterproofing Membrane for Water Retaining Structures
Insuwrap - PVC 1500 LNTR - Single Ply Lining PVC Waterproofing Membrane for Water Retaining Structures
Insuwrap - PVC 1500 LNTR - Single Ply Lining PVC Waterproofing Membrane for Water Retaining Structures
    Saveto

    Insuwrap - PVC 1500 LNTR - Single Ply Lining PVC Waterproofing Membrane for Water Retaining Structures

    Traduzido por Google,

    O revestimento interno do tanque de água em PVC Insuwrap 1500 LNTR é uma membrana impermeabilizante extrusada calandrada de alto polímero, espessura 1,50 mm, reforçada com malha de poliéster, fabricada seguindo os mais altos padrões internacionais, oferecendo altas propriedades físicas e durabilidade a longo prazo. O Insuwrap 1500 LNTR é fabricado com as melhores matérias-primas produzidas pela SABIC.

    Características e benefícios:

    • Ferramentas de aplicação seguras (sem necessidade de tocha).
    • Fácil de aplicar através de soldadura por ar quente nas juntas. As juntas são soldadas homogeneamente (PVC a PVC). Nenhum selante ou produtos químicos são necessários para juntas (sobreposições).
    • Não são necessários adesivos ou primers para instalação.
    • Material autoextinguível - seguro em caso de incêndio.
    • Resistente a flutuações de alta temperatura.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaInsuwrap-PVC-1500LNTR
    • Familia de productoSheet Materials
    • Grupo de produtosMembranes, liners, flexible sheets and fabrics
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2024-02-13
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1.5
    • Largura (mm)2100
    • Profundidade (mm)20000
    Relacionado
    • Material principalPVC
    • Concebido emSaudi Arabia
    • Fabricado emSaudi Arabia
    • Peso líquido (Kg)83
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Impermeabilização & Membranas
    • Uniclass 2015 CódigoPr_25_57_51_66
    • Uniclass 2015 DescriçãoPolymeric membranes
    • Número OmniClass23-13 25 17 13
    • Título OmniclassSheet Waterproofing

    Disponibilidade da região

    Ásia África