Publicar produtos
Vetonit - Masonry Mortar- Premixed Cementitious Masonry Mortar
Vetonit - Masonry Mortar- Premixed Cementitious Masonry Mortar
Vetonit - Masonry Mortar- Premixed Cementitious Masonry Mortar
    Saveto

    Vetonit - Masonry Mortar- Premixed Cementitious Masonry Mortar

    Traduzido por Google,

    A argamassa para alvenaria é uma argamassa pré-misturada à base de cimento, composta por ligantes hidráulicos, agregados selecionados e aditivos de alto desempenho. É fornecida em pó seco, em sacos pré-pesados, pronta para uso na obra, bastando adicionar água limpa para produzir uma argamassa coesa. A argamassa para alvenaria pode ser aplicada em espessuras de 8 mm a 20 mm.

    Usos:

    • Utilize argamassa para alvenaria em ambientes internos ou externos, em condições úmidas e secas, sobre paredes de blocos de concreto (CMU) e superfícies ásperas.
    • Utilize argamassa para alvenaria em blocos e painéis de cimento e concreto.
    • Use argamassa para alvenaria para preencher paredes e juntas.

    Características e benefícios:

    • A pré-mistura controlada em fábrica garante alta qualidade consistente.
    • Basta adicionar água no local no momento do uso.
    • Adequado para condições climáticas adversas no Oriente Médio.
    • Ao utilizar o sistema Silo, a aplicação fácil com fluxo de trabalho uniforme permite alta produtividade e acabamento superior.
    • Forte aderência em diversos tipos de blocos de concreto.
    • Forte aderência em blocos e juntas de parede.
    • Aplicações internas e externas.
    • Adequado para condições de umidade a seca.
    Especificação
    • Standard Compliance:

      • SASO ASTM C270, Type S 
      • BS EN 998-2, Type G
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaMasonry-Mortar
    • Familia de productoPlasters and Masonry
    • Grupo de produtosCementitious Masonry Mortar
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2024-02-13
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalCimento
    • Concebido emSaudi Arabia
    • Fabricado emSaudi Arabia
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Alvenaria
    • Classificação IFCParede
    • Uniclass 2015 CódigoPr_20_31_53_11
    • Uniclass 2015 DescriçãoCement gauged mortars
    • Código CSI MasterFormat 201404 20 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Unit Masonry
    • Número OmniClass23-13 15 13 13
    • Título OmniclassMasonry Cement Mortars

    Disponibilidade da região

    Ásia África