Publicar produtos
Vetonit - Porcelain Plus - Thinset Tile Adhesive for Large Porcelain Tiles
Vetonit - Porcelain Plus - Thinset Tile Adhesive for Large Porcelain Tiles
Vetonit - Porcelain Plus - Thinset Tile Adhesive for Large Porcelain Tiles
Vetonit - Porcelain Plus - Thinset Tile Adhesive for Large Porcelain Tiles
    Saveto

    Vetonit - Porcelain Plus - Thinset Tile Adhesive for Large Porcelain Tiles

    Traduzido por Google,

    Porcelain Plus é um adesivo cimentício deformável com características aprimoradas, resistência ao deslizamento e tempo em aberto prolongado (conforme a descrição da classe C2 TE S1 da norma ISO-13007-1). É composto por areia, cargas e aditivos funcionais cuidadosamente selecionados. O produto em pó branco é pré-embalado, pronto para uso e adequado para todos os formatos de porcelanato e a maioria dos substratos conhecidos. Possui também excelentes propriedades de deformação e excepcional resistência de adesão.

    É adequado para edifícios com aquecimento de piso e pode ser usado tanto em ambientes internos quanto externos. O Porcelain Plus pode ser aplicado em paredes com espessura de 2 a 10 mm e em pisos com espessura de 2 a 20 mm.

    O sistema compreende:

    • Camada 1: Substrato - Laje de concreto
    • Camada 3: Adesivo para Porcelanato - Porcelain Plus - Adesivo cimentício altamente flexível para porcelanato de grandes dimensões e placas - C2 TE S1
    • Camada 4: Azulejos - Grandes placas e ladrilhos de porcelanato

    Usos

      • Especialmente concebido para grandes placas e ladrilhos de porcelana.
      • Pode ser aplicado na maioria dos substratos conhecidos, como concreto, gesso, tijolos leves, blocos, cimento e placas de gesso.

      Características e benefícios:

      • A pré-mistura controlada em fábrica garante uma qualidade consistentemente elevada.
      • Basta adicionar água no local no momento do uso.
      • Instalação de azulejos simplificada que permite alta produtividade.
      • Alta adesão a diversos substratos.
      • Excelente cobertura.
      • Excelente amarração aberta com ótima trabalhabilidade.
      • Alta adesão a diversos substratos.
      • Adequado para áreas úmidas e secas.
      • Adequado para superfícies horizontais e verticais.
      Especificação
      • Standard Specification Compliance

        • BS EN12004-1 C2 TE S1
        • SASO ISO 13007 - 1 as C2 TE S1
        • GEV-EMICODE® EC1PLUS
      Especificações técnicas
      • Ref.ª únicaPorcelain-Plus
      • Familia de productoTiling Systems
      • Grupo de produtosCementitious Tile Adhesive for Porcelain Large Tiles
      • TipoMaterial de construção
      • Data de publicação2024-02-13
      • Número de edição1
      Relacionado
      • Material principalCementitious
      • Concebido emSaudi Arabia
      • Fabricado emSaudi Arabia
      Classificação
      • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Outros
      • Classificação IFCMaterial
      • Uniclass 2015 CódigoPr_20_31_02_89
      • Uniclass 2015 DescriçãoTile adhesives
      • Código CSI MasterFormat 201409 30 00
      • Título CSI MasterFormat 2014Tiling
      • Número OmniClass23-13 23 15
      • Título OmniclassAdhesives

      Disponibilidade da região

      Ásia África