Publicar produtos
Vetonit - Premium Project Fix - Thinset Tile Adhesive for Ceramic Tiles
Vetonit - Premium Project Fix - Thinset Tile Adhesive for Ceramic Tiles
Vetonit - Premium Project Fix - Thinset Tile Adhesive for Ceramic Tiles
Vetonit - Premium Project Fix - Thinset Tile Adhesive for Ceramic Tiles
    Saveto

    Vetonit - Premium Project Fix - Thinset Tile Adhesive for Ceramic Tiles

    Traduzido por Google,

    Premium Project Fix é um adesivo cimentício comum com resistência ao deslizamento, composto por ligantes hidráulicos, agregados selecionados e aditivos especiais. É fornecido em pó seco, em sacos pré-pesados, pronto para uso na obra, bastando adicionar água limpa para obter uma argamassa de fácil aplicação. Premium Project Fix é aplicado em espessuras de 3 mm a 10 mm, dependendo do tipo e da qualidade do substrato (placas, azulejos, etc.). Premium Project Fix está disponível nas cores branca e cinza.

    O sistema compreende:

    • Camada 1: Substrato - Laje de concreto
    • Camada 3: Adesivo para Azulejos Cerâmicos - Premium Project Fix - Adesivo para azulejos cerâmicos de alta qualidade.
    • Camada 4: Azulejos - Azulejos de cerâmica

    Usos:

    • Para ladrilhos de cerâmica e terrazzo.
    • Revestimento cerâmico em superfícies lisas de concreto, blocos de concreto, concreto celular autoclavado (AAC), tijolos e placas de gesso.
    • Pode ser aplicado em uma única camada com até 10 mm de espessura.
    • Adequado para condições secas e úmidas, aplicações internas e superfícies horizontais e verticais.


    Características e benefícios:

    • A pré-mistura controlada em fábrica garante uma qualidade consistentemente elevada.
    • Basta adicionar água no local no momento da utilização.
    • Instalação de azulejos simplificada que permite alta produtividade.
    • Excelente funcionalidade.
    • Excelente aderência em diversos tipos de azulejos. Disponível no mercado local.
    • Resistente à água.
    • Adequado para uso interno.
    • Adequado para superfícies horizontais e verticais.
    Especificação
      • BS:EN 12004 as C1T
      • SASO ISO 13007-1 as CIT
      • GEV-EMICODE® EC1
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaPremium-Project-Fix
    • Familia de productoTiling Systems
    • Grupo de produtosHigh Quality Ceramic Tile Adhesive
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2024-02-13
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalCementitious
    • Concebido emSaudi Arabia
    • Fabricado emSaudi Arabia
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Outros
    • Uniclass 2015 CódigoPr_20_31_02_89
    • Uniclass 2015 DescriçãoTile adhesives
    • Código CSI MasterFormat 201409 30 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
    • Número OmniClass23-13 23 15
    • Título OmniclassAdhesives

    Disponibilidade da região

    Ásia África