Publicar produtos
Vetonit - Premix Plaster LW - Premix Plaster Designed for Use with AAC Concrete and AAC Block work
Saveto

Vetonit - Premix Plaster LW - Premix Plaster Designed for Use with AAC Concrete and AAC Block work

Traduzido por Google,

O Premix Plaster LW é um material de reboco à base de cimento, composto por ligantes hidráulicos, areia industrializada selecionada, agregados e aditivos especiais. É fornecido em pó seco, ensacado ou a granel, pronto para uso na obra, bastando adicionar água limpa para produzir uma argamassa coesa. O Premix Plaster LW foi especialmente desenvolvido para aplicação com máquina de projeção e contém um aditivo especial para controle de retração, proporcionando boa aderência e uma superfície de cor uniforme.

Usos:

  • Projetado para aplicações por aspersão, internas ou externas, em condições úmidas e secas, em paredes de blocos de concreto celular autoclavado (AAC) e superfícies ásperas, sem a necessidade de aplicação prévia de uma camada de revestimento texturizado.

Características e benefícios:

  • Aplicação de mistura rápida utilizando uma máquina de pulverização.
  • Contém um aditivo especial que reduz o atrito e prolonga a vida útil do equipamento.
  • A pré-mistura controlada em fábrica garante uma qualidade consistentemente elevada.
  • Basta adicionar água no local no momento do uso.
  • Cor/massa uniforme.
  • Melhor trabalhabilidade e cura.
  • A aplicação fácil, com fluxo de trabalho uniforme, permite alta produtividade e acabamento superior.
  • Forte adesão em uma variedade de substratos.
  • Aplicações internas e externas.
  • O controle da retração reduz as fissuras superficiais.
  • Adequado para condições úmidas e secas.
Especificação
  • Standards Compliance:

    • SASO EN998-1 , CSIV , Wc1
    • ASTM C926

    Premix Plaster LW is designed to be used at thicknesses between 10 and 25 mm in a single application. The product can be applied on block walls without the need to use a scratch coat as long as the substrate is properly soaked prior to application.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaPremix-Plaster-LW
  • Familia de productoPlasters and Masonry
  • Grupo de produtosSprayable Cementitious Plaster
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2026-01-28
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCementitious
  • Concebido emSaudi Arabia
  • Fabricado emSaudi Arabia
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Alvenaria
  • Classificação IFCParede
  • Uniclass 2015 CódigoPr_35_31_64_29
  • Uniclass 2015 DescriçãoFactory mixed plasters
  • Código CSI MasterFormat 201409 24 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Cement Plastering
  • Número OmniClass23-13 37 19
  • Título OmniclassExterior Plasters

Disponibilidade da região

Ásia África