O Premix Plaster S é um material de reboco/revestimento à base de cimento, composto por ligantes hidráulicos, areia industrializada selecionada, agregados e aditivos especiais. É fornecido em pó seco, ensacado ou a granel, pronto para uso na obra, bastando adicionar água limpa para produzir uma argamassa coesa. O Premix Plaster S foi especialmente desenvolvido para aplicação com máquina de projeção. Pode ser utilizado manualmente, se necessário, contém um aditivo especial para controle de retração e proporciona boa aderência com uma superfície de cor uniforme.
O sistema compreende:
- Camada 1: Substrato - Concreto aparente / Bloco de concreto (CMU)
- Camada 2: Camada de aderência - Spatter Dash SB - Camada de aderência/camada de ligação cimentícia pré-misturada
- Camada 3: Reboco de Cimento - Reboco Pré-Misturado S - Material de Reboco/Arremate Cimentício Pré-Misturado para Aplicação por Aspersão
Usos:
- Concebido para aplicação por aspersão, em interiores ou exteriores, em condições húmidas ou secas, em paredes de blocos e superfícies rugosas, sem necessidade de aplicação prévia de uma camada de revestimento texturizado.
- Pode ser usado manualmente, se necessário.
Características e benefícios:
- Aplicação de mistura rápida utilizando uma máquina de pulverização.
- Contém um aditivo especial que reduz o atrito e prolonga a vida útil do equipamento.
- A pré-mistura controlada em fábrica garante uma qualidade consistentemente elevada.
- Basta adicionar água no local no momento do uso.
- Cor/massa uniforme.
- Melhor trabalhabilidade e cura.
- A aplicação fácil, com fluxo de trabalho uniforme, permite alta produtividade e acabamento superior.
- Forte adesão em uma variedade de substratos.
- Aplicações internas e externas.
- O controle da retração reduz as fissuras superficiais.
- Adequado para condições úmidas e secas.