Publicar produtos
Vetonit - Premix Plaster SF - Cementitious Premixed Plastering Rendering Material
Saveto

Vetonit - Premix Plaster SF - Cementitious Premixed Plastering Rendering Material

Traduzido por Google,

O Premix Plaster SF é um reboco à base de cimento composto por ligantes hidráulicos, areia natural, agregados selecionados, fibras especiais e aditivos específicos. É fornecido em pó seco, ensacado ou a granel, pronto para uso na obra, bastando adicionar água limpa para produzir uma argamassa coesa. O Premix Plaster SF foi especialmente desenvolvido para aplicação com máquina de projeção, podendo também ser utilizado manualmente, se necessário. Contém aditivo especial para controle de retração e proporciona boa aderência com uma superfície de cor uniforme. O Premix Plaster SF pode ser aplicado em espessuras de 10 mm a 25 mm.

Usos:

  • Reboco interno e externo em paredes de blocos e superfícies ásperas.
  • Reboco sobre concreto aparente e painéis pré-fabricados após a aplicação da camada de aderência Spatter Dash SB.

Características e benefícios:

  • Aplicação de mistura rápida utilizando uma máquina de pulverização.
  • Contém um aditivo especial que reduz o atrito e prolonga a vida útil do equipamento.
  • Pré-mistura controlada em fábrica que garante alta qualidade consistente.
  • Basta adicionar água no local no momento do uso.
  • Cor/massa uniforme.
  • Melhor trabalhabilidade e cura.
  • A aplicação fácil, com fluxo de trabalho uniforme, permite alta produtividade e acabamento superior.
  • Forte adesão em uma variedade de substratos.
  • Aplicações internas e externas.
  • O controle da retração reduz as fissuras superficiais.
  • Adequado para condições úmidas e secas.
Especificação
  • Standards Compliance:

    • SASO EN 998-1 , CSIV , Wc1
    • ASTM C926

    Design Criteria:

    Premix Plaster SF is designed to be used at thicknesses between 10 and 25 mm in a single application. The product can be applied on block walls without using a scratch coat as long as the substrate is properly neutralized before application.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaPremix-Plaster-SF
  • Familia de productoPlasters and Masonry
  • Grupo de produtosSprayable Cementitious Plaster
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2026-01-28
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCementitious
  • Concebido emSaudi Arabia
  • Fabricado emSaudi Arabia
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Alvenaria
  • Classificação IFCParede
  • Uniclass 2015 CódigoPr_35_31_64_29
  • Uniclass 2015 DescriçãoFactory mixed plasters
  • Código CSI MasterFormat 201409 24 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Cement Plastering
  • Número OmniClass23-13 37 19
  • Título OmniclassExterior Plasters

Disponibilidade da região

Ásia África