Publicar produtos
Vetonit - Spatter Dash LB - Cementitious Scratch Coat Key Coat for AAC Surfaces
Saveto

Vetonit - Spatter Dash LB - Cementitious Scratch Coat Key Coat for AAC Surfaces

Traduzido por Google,

Spatter Dash LB é um revestimento à base de cimento composto por ligantes hidráulicos, agregados selecionados e aditivos de alto desempenho. É fornecido em pó seco, em sacos pré-pesados, pronto para uso na obra, bastando adicionar água limpa para produzir uma argamassa de fácil manuseio. Spatter Dash LB é um produto de alta qualidade para diversas aplicações, como revestimento de base em superfícies altamente absorventes e tetos, como concreto celular autoclavado (AAC), termolítico e silicato de cálcio.

Usos:

  • Como camada de base para reboco, tanto interna quanto externa.
  • Utilizar em blocos de concreto celular autoclavado (AAC) e paredes.
  • Melhorador de aderência para gesso e ancoragem mecânica para aplicação horizontal, vertical e em tetos.

Características e benefícios:

  • A pré-mistura controlada em fábrica garante uma qualidade consistentemente elevada.
  • Basta adicionar água no local no momento do uso.
  • Aplicação manual ou com máquina de pulverização, ou ainda com técnicas de espátula e desempenadeira.
  • Excelente funcionalidade.
  • A aplicação simples, com fluxo de trabalho uniforme, permite alta produtividade e acabamento superior.
  • Aplicações internas e externas.
  • Adequado para condições úmidas e secas.
  • Adequado para instalação vertical e em tetos.
Especificação
  • Standard Comliance:

    • SASO EN 998-1 , CSIV , Wc1
    • ASTM C926
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSpatter-Dash-LB
  • Familia de productoPlasters and Masonry
  • Grupo de produtosCementitious scratch coat key coat
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2026-01-28
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCementitious
  • Concebido emSaudi Arabia
  • Fabricado emSaudi Arabia
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Alvenaria
  • Classificação IFCParede
  • Uniclass 2015 CódigoPr_35_31_64_29
  • Uniclass 2015 DescriçãoFactory mixed plasters
  • Código CSI MasterFormat 201409 24 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Cement Plastering
  • Número OmniClass23-13 37 19
  • Título OmniclassExterior Plasters

Disponibilidade da região

Ásia África