Publicar produtos
Vetonit - Spatter Dash SB - Cementitious Scratch Coat Key Coat
Saveto

Vetonit - Spatter Dash SB - Cementitious Scratch Coat Key Coat

Traduzido por Google,

Spatter Dash SB é um revestimento de aderência à base de cimento, composto por ligantes hidráulicos, agregados de areia selecionados e aditivos de alto desempenho. É fornecido em pó seco, em sacos pré-pesados, pronto para uso na obra, bastando adicionar água limpa para obter uma argamassa facilmente pulverizável. Spatter Dash SB é um produto de alta qualidade para diversas aplicações e contém um agente de ligação especial.

Usos:

  • Como camada de base para reboco, tanto interna quanto externa.
  • Utilizar em paredes de blocos, concreto aparente e painéis pré-fabricados antes da aplicação do reboco.
  • Melhorador de aderência para gesso e ancoragem mecânica para aplicação horizontal, vertical e em tetos.

Características e benefícios:

  • A pré-mistura controlada em fábrica garante uma qualidade consistentemente elevada.
  • Basta adicionar água no local no momento do uso.
  • Aplicação manual ou com máquina de pulverização, ou ainda com técnicas de espátula e desempenadeira.
  • Excelente funcionalidade.
  • Excelente adesão em uma variedade de substratos.
  • Aplicações internas e externas.
  • Adequado para condições úmidas e secas.
  • Adequado para superfícies verticais e tetos.
Especificação
  • Standard Compliance:

    • SASO EN 998-1 , CSIV , Wc1
    • ASTM C926
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSpatter-Dash-SB
  • Familia de productoPlasters and Masonry
  • Grupo de produtosCementitious scratch coat key coat
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2026-01-28
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCementitious
  • Concebido emSaudi Arabia
  • Fabricado emSaudi Arabia
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Alvenaria
  • Classificação IFCParede
  • Uniclass 2015 CódigoPr_35_31_64_29
  • Uniclass 2015 DescriçãoFactory mixed plasters
  • Código CSI MasterFormat 201409 24 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Cement Plastering
  • Número OmniClass23-13 37 19
  • Título OmniclassExterior Plasters

Disponibilidade da região

Ásia África