Publicar produtos
Vetonit - Vetoblock Mortar AAC - Adhesive for Autoclaved Aerated Concrete Block
Saveto

Vetonit - Vetoblock Mortar AAC - Adhesive for Autoclaved Aerated Concrete Block

Traduzido por Google,

A argamassa Vetoblock AAC é um adesivo em pó composto por ligantes hidráulicos, agentes de ligação, agregados selecionados, resinas sintéticas e aditivos especiais. É fornecida em pó seco, em sacos pré-pesados, pronta para uso na obra, bastando adicionar água limpa para obter uma argamassa de fácil manuseio. A argamassa Vetoblock AAC é ideal para a fixação de blocos e painéis de concreto celular autoclavado.

Usos:

  • Para assentamento de blocos e painéis de concreto celular autoclavado, internos ou externos.
  • Para assentamento de outros tipos de blocos ou painéis aerados.

Características e benefícios:

  • A pré-mistura controlada em fábrica garante uma qualidade consistentemente elevada.
  • Basta adicionar água no local no momento do uso.
  • Alta adesão.
  • Boa resistência mecânica.
  • Excelente funcionalidade.
  • Adequado para aplicações internas e externas.
  • A aplicação de camada fina proporciona uma vedação perfeita entre os blocos, preservando as propriedades térmicas da parede de blocos de concreto celular autoclavado (AAC).
Especificação
  • Standard Comliance:

    • BSEN 998-2 Type T
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaVetoblock-Mortar-AAC
  • Familia de productoPlasters and Masonry
  • Grupo de produtosAdhesive for Autoclaved Aerated Concrete Block
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2026-01-28
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCementitious
  • Concebido emSaudi Arabia
  • Fabricado emSaudi Arabia
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Alvenaria
  • Classificação IFCParede
  • Uniclass 2015 CódigoPr_20_31_53_47
  • Uniclass 2015 DescriçãoLightweight masonry mortars
  • Código CSI MasterFormat 201404 22 26
  • Título CSI MasterFormat 2014Autoclaved Aerated Concrete Unit Masonry
  • Número OmniClass23-13 15 13 13
  • Título OmniclassMasonry Cement Mortars

Disponibilidade da região

Ásia África