Publicar produtos
Vetonit Vetofill CG550 - Professional-Grade & Cementitious Non Sanded Tile Grout
Saveto

Vetonit Vetofill CG550 - Professional-Grade & Cementitious Non Sanded Tile Grout

Traduzido por Google,

Vetofill CG550 é um rejunte cimentício aprimorado para azulejos, com características de baixa absorção de água e alta resistência à abrasão. O produto é modificado com polímeros, à base de cimento, de qualidade profissional e resistente à água, podendo ser utilizado com a maioria dos tipos de azulejos (incluindo cerâmica, porcelana, mosaico de vidro, mármore, granito, etc.). Vetofill CG550 é composto por uma mistura de cimento, aditivos especiais, cargas selecionadas e polímeros. Após a mistura com água, transforma-se em uma argamassa cremosa de fácil aplicação.

O sistema compreende:

  • Camada 1: Substrato - Laje de concreto
  • Camada 2: Adesivo para Azulejos - Vetoset CA549 - Adesivo multiuso profissional para uso com azulejos de grande formato e diversos tipos de azulejos (2-6 mm)
  • Camada 3: Revestimentos - Azulejos cerâmicos, pedras naturais, porcelanato, mosaico de vidro, mármore, granito
  • Camada 4: Rejunte para Azulejos - Vetofill CG550 - Rejunte cimentício para azulejos de qualidade profissional (2-10mm)

Usos:

  • Rejuntamento de juntas em paredes e pisos sujeitos a uma variedade de condições secas ou úmidas.
  • Preenchimento de juntas de azulejos em praticamente todos os tipos de azulejos, com folgas entre 2 mm e 10 mm.
  • Edifícios comerciais e residenciais, como shoppings, prédios de escritórios, palácios e mansões.
  • Áreas úmidas, como cozinhas, banheiros e piscinas.
  • Preenchimento de juntas de blocos de vidro

Características e benefícios:

  • Fácil de aplicar, produto de componente único
  • Excelentes propriedades mecânicas e físicas.
  • Alta resistência de ligação.
  • Alta resistência à abrasão.
  • Baixa permeabilidade à água.
  • Adequado para uso interno e externo.
  • Adequado para uso em aplicações de azulejos horizontais e verticais.
  • Baixo teor de COVs (ecologicamente correto)
Especificação
  • Standard Specification Compliance

    • BS EN 13888 : CG2 AW
    • SASO ISO 13007-3 as CG2 AW
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicavetofill-cg550
  • Familia de productoTiling Systems
  • Grupo de produtosTile Grout
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2026-07-05
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCementitious
  • Concebido emSaudi Arabia
  • Fabricado emSaudi Arabia
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Outros
  • Uniclass 2015 CódigoPr_20_31_53_13
  • Uniclass 2015 DescriçãoCementitious grouts
  • Código CSI MasterFormat 201409 30 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Tiling
  • Número OmniClass23-15 17 13 13
  • Título OmniclassTile Flooring

Disponibilidade da região

Ásia África
Bahrain
Egypt
Iraq
Jordan
Kuwait
Lebanon
Oman
Palestine
Qatar
Saudi Arabia
Syria
United Arab Emirates
Yemen