Publicar produtos
Vetonit Vetofill CG551 - Antimicrobial Ultra Hygienic Water Resistant Cementitious Tile Grout
Saveto

Vetonit Vetofill CG551 - Antimicrobial Ultra Hygienic Water Resistant Cementitious Tile Grout

Traduzido por Google,

O Vetofill CG551 é um rejunte cimentício aprimorado com características adicionais de menor absorção de água e alta resistência à abrasão. Este produto monocomponente à base de cimento também é modificado com polímeros, antimicrobiano e resistente à água (o que o torna ideal para uso com a maioria dos tipos de revestimentos, incluindo cerâmica, porcelana, mosaico de vidro, mármore, granito, etc.). O Vetofill CG551 é composto por uma mistura de cimento, aditivos especiais e cargas selecionadas e, após misturado com água, transforma-se em uma argamassa cremosa de fácil aplicação, adequada para uso interno e externo (pois contém biocidas especiais que eliminam agentes biológicos e previnem o crescimento de bactérias e algas).

O sistema compreende:

  • Camada 1: Substrato - Laje de concreto
  • Camada 2: Adesivo para Azulejos - Vetoset CA542 - Adesivo Antimicrobiano para Azulejos (3-10mm)
  • Camada 3: Revestimentos - Cerâmica, Porcelana, Mosaico de Vidro, Mármore, Granito.
  • Camada 4: Rejunte para Azulejos - Vetofill CG551 - Rejunte cimentício ultra-higiênico, desenvolvido para hospitais e clínicas (2-6 mm até 10 mm)

Usos:

  • Rejunte antimicrobiano para azulejos (para áreas que exigem altos padrões de higiene).
  • Revestimento cerâmico em edifícios relacionados à saúde (como cozinhas, hospitais, clínicas, centros de saúde e fábricas de processamento de alimentos).
  • Preenchimento de juntas em praticamente todos os tipos de azulejos (até 10 mm).
  • Áreas úmidas (como cozinhas, banheiros, etc.)

Características e benefícios:

  • Propriedades antimicrobianas (inibe o crescimento de micróbios, algas e fungos).
  • Fácil de aplicar (componente único).
  • Excelentes propriedades mecânicas e físicas.
  • Alta resistência de ligação.
  • Alta resistência à abrasão.
  • Baixa permeabilidade à água.
  • Adequado para aplicações internas e externas.
  • Adequado para aplicações de azulejos horizontais e verticais.
  • Baixo teor de COVs (produto ecologicamente correto).
  • Propriedades de extrema resistência a manchas.
Especificação
  • Standard Specification Compliance

    • BS EN 13888 as CG2 WA
    • ISO 13007-3 as CG2 WA
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicavetofill-cg551
  • Familia de productoTiling Systems
  • Grupo de produtosAntimicrobial Tile Grout
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2026-07-05
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCimento
  • Concebido emSaudi Arabia
  • Fabricado emSaudi Arabia
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Outros
  • Uniclass 2015 CódigoPr_20_31_53_13
  • Uniclass 2015 DescriçãoCementitious grouts
  • Código CSI MasterFormat 201409 30 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Tiling
  • Número OmniClass23-15 17 13 13
  • Título OmniclassTile Flooring

Disponibilidade da região

Ásia África
Bahrain
Egypt
Iraq
Jordan
Kuwait
Lebanon
Oman
Palestine
Qatar
Saudi Arabia
Syria
United Arab Emirates
Yemen