Publicar produtos
Vetonit Tile Grout- Weather Resistant Multipurpose Sanded Grout for Jointing Tiles
Saveto

Vetonit Tile Grout- Weather Resistant Multipurpose Sanded Grout for Jointing Tiles

Traduzido por Google,

O rejunte para azulejos Vetonit é um rejunte cimentício aprimorado com as características adicionais de menor absorção de água e alta resistência à abrasão (conforme ISO-13007-3 classe CG2 WA). O material é composto por ligantes hidráulicos, agregados selecionados, aditivos especiais e polímeros. É fornecido em pó seco, em sacos pré-pesados, pronto para uso na obra, bastando adicionar água limpa para produzir uma argamassa de fácil aplicação. O rejunte para azulejos Vetonit é ideal para rejuntar cerâmica, terrazzo e mármore. Disponível em diversos tamanhos de embalagem e em várias cores (branco, cinza e na gama padrão de cores da Vetonit). A espessura recomendada para aplicação do rejunte é de 2 a 4 mm para azulejos de parede e de 2 a 8 mm para azulejos de piso.

O sistema compreende:

  • Camada 1: Substrato - Laje de concreto
  • Camada 2: Adesivo para Azulejos - Premium Project Fix - Adesivo de Alta Qualidade para Azulejos Cerâmicos (3-10mm)
  • Camada 3: Azulejos - Azulejos de cerâmica
  • Camada 4: Rejunte para Azulejos - Rejunte para Azulejos Vetonit - Rejunte multiuso com areia, resistente às intempéries, para rejuntar azulejos (2-8mm)

Usos:

  • Rejuntamento de juntas em paredes e pisos sujeitos a uma variedade de condições secas ou úmidas.
  • Compatível com a gama de adesivos para azulejos Vetonit.
  • Adequado para uso na maioria das juntas de azulejos e com a maioria dos tipos de azulejos, como cerâmica, porcelana, terrazzo e mármore.

Características e benefícios:

  • Fácil de aplicar, produto de componente único
  • Excelente funcionalidade.
  • Excelente aderência em uma variedade de azulejos disponíveis no mercado local.
  • Resistente à água e às intempéries
  • Adequado para aplicações internas e externas.
  • Adequado para superfícies horizontais e verticais.
Especificação
  • Standard Specification Compliance

    • BS:EN 13888
    • SASO ISO-13007-3 class CG2 AW
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicavetonit-tile-grout
  • Familia de productoTiling Systems
  • Grupo de produtosTile Grout
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2026-07-05
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCementitious
  • Concebido emSaudi Arabia
  • Fabricado emSaudi Arabia
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Outros
  • Uniclass 2015 CódigoPr_20_31_53_13
  • Uniclass 2015 DescriçãoCementitious grouts
  • Código CSI MasterFormat 201409 30 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Tiling
  • Número OmniClass23-15 17 13 13 13
  • Título OmniclassCeramic Tile Flooring

Disponibilidade da região

Ásia África
Bahrain
Egypt
Iraq
Jordan
Kuwait
Lebanon
Oman
Palestine
Qatar
Saudi Arabia
Syria
United Arab Emirates
Yemen