Publicar produtos
Vetonit - Vetoset CA540 - Internal Multipurpose Adhesive to Work with Multiple Types of Tiles
Saveto

Vetonit - Vetoset CA540 - Internal Multipurpose Adhesive to Work with Multiple Types of Tiles

Traduzido por Google,

Vetoset CA540 é um adesivo multiuso profissional à base de cimento para azulejos, compatível com a maioria dos tipos de revestimentos e substratos. O produto é composto por uma mistura de cimento, agregados cuidadosamente selecionados, aditivos especiais e polímeros que conferem ao Vetoset CA540 suas propriedades excepcionais. O produto é adequado para uso interno.

O sistema compreende:

  • Camada 1: Substrato - Laje de concreto
  • Camada 2: Adesivo para Azulejos - Vetoset CA540 - Adesivo multiuso para diversos tipos de azulejos - C2 T
  • Camada 3: Revestimentos - Azulejos cerâmicos, pedras naturais, pedras artificiais.

Usos:

  • Azulejos de cerâmica, pedra natural, pedra artificial e muitos outros tipos de azulejos.
  • Assentamento de ladrilhos de grande formato em superfícies horizontais.
  • Adequado para aplicação em diversos tipos de substratos.

Características e benefícios:

  • Fácil de aplicar, produto de componente único
  • Uso interno.
  • Alta resistência de ligação.
  • Revestimento de áreas imersas e molhadas
Especificação
  • Standard Specification Compliance

    • BS EN 12004 as C2 T
    • SASO ISO13007-1as C2 T
    • GEV-EMICODE® EC1PLUS
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaVetoset-CA540
  • Familia de productoTiling Systems
  • Grupo de produtosMultipurpose Cementitious Tile Adhesive
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2026-07-01
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCementitious
  • Concebido emSaudi Arabia
  • Fabricado emSaudi Arabia
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Outros
  • Uniclass 2015 CódigoPr_20_31_02_89
  • Uniclass 2015 DescriçãoTile adhesives
  • Código CSI MasterFormat 201409 30 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Tiling
  • Número OmniClass23-13 23 15
  • Título OmniclassAdhesives

Disponibilidade da região

Ásia África