Publicar produtos
Vetonit - Vetoset CA542 - Antimicrobial Cementitious Tile Adhesive for Health Related Constructions
Saveto

Vetonit - Vetoset CA542 - Antimicrobial Cementitious Tile Adhesive for Health Related Constructions

Traduzido por Google,

Vetoset CA542 é uma argamassa colante cimentícia de camada fina, adequada para a maioria dos tipos de revestimentos cerâmicos. O produto é composto por uma mistura de cimento, agregados cuidadosamente selecionados, aditivos especiais e polímeros que lhe conferem propriedades únicas (resistência ao deslizamento e maior tempo em aberto). Vetoset CA542 é indicado para aplicações internas e externas e contém biocidas especiais que previnem o crescimento de bactérias e algas.

O sistema compreende:

  • Camada 1: Substrato - Laje de concreto
  • Camada 2: Adesivo para Azulejos - Vetoset CA542 - Adesivo antimicrobiano e cimentício para azulejos (para projetos de construção relacionados à saúde)
  • Camada 3: Azulejos

Usos:

  • Para áreas que exigem materiais ultra-higiênicos (como hospitais, clínicas e cozinhas industriais).
  • Assentamento da maioria dos tipos de azulejos (incluindo mármore, granito, pedra natural, mosaico de vidro e porcelana).
  • Aplicações de ladrilho sobre ladrilho e com contrapisos aquecidos.

    Características e benefícios:

    • Fácil de aplicar (componente único).
    • Utilizado interna e externamente.
    • Alta resistência de aderência a uma variedade de tipos de azulejos.
    • Antimicrobiano (impede o crescimento de micróbios, algas ou fungos).
    • Excelente funcionalidade.
    • Resistente à água e às intempéries.
    • Adequado para superfícies horizontais e verticais.
      Especificação
      • Standard Specification Compliance

        • BS EN 12004-1 as C1T
        • SASO ISO 13007-1 as C1T
      Especificações técnicas
      • Ref.ª únicaVetoset-CA542
      • Familia de productoTiling Systems
      • Grupo de produtosAntimicrobial Cementitious Tile Adhesive for Health Related Constructions
      • TipoMaterial de construção
      • Data de publicação2026-07-01
      • Número de edição1
      Relacionado
      • Material principalCementitious
      • Concebido emSaudi Arabia
      • Fabricado emSaudi Arabia
      Classificação
      • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Outros
      • Uniclass 2015 CódigoPr_20_31_02_89
      • Uniclass 2015 DescriçãoTile adhesives
      • Código CSI MasterFormat 201409 30 00
      • Título CSI MasterFormat 2014Tiling
      • Número OmniClass23-13 23 15
      • Título OmniclassAdhesives

      Disponibilidade da região

      Ásia África