Publicar produtos
Vetonit - Vetoset CA549 - Professional External Multipurpose Grade Adhesive to Work with Large Tile Format
Saveto

Vetonit - Vetoset CA549 - Professional External Multipurpose Grade Adhesive to Work with Large Tile Format

Traduzido por Google,

Vetoset CA549 é um adesivo para azulejos profissional à base de cimento, altamente deformável, que funciona com a maioria dos tipos de azulejos e substratos flexíveis. O produto é composto por uma mistura de cimento, agregados cuidadosamente selecionados, aditivos especiais e polímeros que conferem ao Vetoset CA549 suas propriedades exclusivas. O produto é adequado tanto para uso interno quanto externo.

O sistema compreende:

  • Camada 1: Substrato - Laje de concreto
  • Camada 2: Adesivo para Azulejos - Vetoset CA549 - Adesivo multiuso profissional para uso com azulejos de grande formato e diversos tipos de revestimentos (C2T S1)
  • Camada 3: Azulejos grandes, azulejos cerâmicos, pedras naturais, pedras artificiais.

Usos:

  • Revestimentos cerâmicos, porcelanatos, aglomerados de pedra natural (granito e mármore, terrazzo), pedra artificial e revestimentos de grande formato.
  • Assentamento de ladrilhos pesados ​​de grande formato em aplicações internas e externas.
  • Aplicações de ladrilho sobre ladrilho e com contrapisos aquecidos.
  • Aplicação em substratos flexíveis, bem como em paredes secas (placas de gesso e cimento).

Características e benefícios:

  • Fácil de aplicar, produto de componente único
  • Altamente deformável.
  • Utilizado interna e externamente.
  • Alta resistência de ligação.
  • Adequado para uso com sistemas de aquecimento de piso radiante.
  • Revestimento de áreas imersas e molhadas
Especificação
  • Standard Specification Compliance

    • BS EN 12004:2010 as C2T S1
    • SASO ISO13007-1as C2T S1
    • GEV-EMICODE® EC1PLUS
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaVetoset-CA549
  • Familia de productoTiling Systems
  • Grupo de produtosTile Adhesive for Large Tile Format
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2026-07-01
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCementitious
  • Concebido emSaudi Arabia
  • Fabricado emSaudi Arabia
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Outros
  • Uniclass 2015 CódigoPr_20_31_02_89
  • Uniclass 2015 DescriçãoTile adhesives
  • Código CSI MasterFormat 201409 30 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Tiling
  • Número OmniClass23-15 17 13 13
  • Título OmniclassTile Flooring

Disponibilidade da região

Ásia África