Publicar produtos
Vetonit - Vetotop EC498- Heavy Duty High Build Epoxy Carpark System for Indoor Applications
Vetonit - Vetotop EC498- Heavy Duty High Build Epoxy Carpark System for Indoor Applications
Vetonit - Vetotop EC498- Heavy Duty High Build Epoxy Carpark System for Indoor Applications
Vetonit - Vetotop EC498- Heavy Duty High Build Epoxy Carpark System for Indoor Applications
Vetonit - Vetotop EC498- Heavy Duty High Build Epoxy Carpark System for Indoor Applications
    Saveto

    Vetonit - Vetotop EC498- Heavy Duty High Build Epoxy Carpark System for Indoor Applications

    Traduzido por Google,

    Vetotop EC498 é um sistema de revestimento epóxi bicomponente de alto desempenho e sem solventes para concreto. Depois de curado, o produto apresenta excelente resistência à abrasão e a produtos químicos. Vetotop EC498 proporciona um acabamento de piso resistente e de fácil limpeza.

    O sistema compreende:

    • Camada 1 - Vetoprime EP490 - Primer epóxi à base de solvente.
    • Camada 2 - Vetotop EC498 - Sistema de piso epóxi.
    • Camada 3 - Vetotop UC373 - Revestimento poliuretano de marcação de linhas para trânsito.

    Características e benefícios:

    • Acabamento brilhante e nivelado.
    • Alta resistência à abrasão e ao impacto.
    • Facilidade de aplicação.
    • Alta resistência química.
    • Baixos custos de manutenção.
    • Higiénico, impermeável e de fácil limpeza.
    • Acabamento antiderrapante.
    • Disponível em cinco cores RAL com capacidade de criar cores personalizadas.
    • Alta aderência, mais forte que a resistência coesiva do concreto.
    Especificação
    • Suitable for:

      • Floor coating for cementitious substrates.
      • Various industrial applications such as production assembly areas, workshops, dairies, bottling plants, breweries, pharma plants, kitchens and showrooms.
      • Aircraft hangers, anti-slip floors, ramps and high-traffic areas.
      • Wet working areas subject to chemical spillage.
      • Vehicle production factories and parks.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaVetotop-EC498
    • Familia de productoCoverings, coatings and finishes
    • Grupo de produtosResin Flooring Systems
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2024-02-13
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalEpoxy
    • Concebido emSaudi Arabia
    • Fabricado emSaudi Arabia
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Sistemas de Pisos
    • Uniclass 2015 CódigoSs_30_42_54_75
    • Uniclass 2015 DescriçãoResin flooring systems
    • Número OmniClass23-15 17 29 13 19
    • Título OmniclassResinous Flooring

    Disponibilidade da região

    Ásia África