Publicar produtos
Vetonit - Vetotop EL383 - Anti-static Conductive Epoxy Floor Topping 1-2mm Thick
Saveto

Vetonit - Vetotop EL383 - Anti-static Conductive Epoxy Floor Topping 1-2mm Thick

Traduzido por Google,

O Vetotop EL383 é um sistema de piso epóxi condutor, bicomponente e isento de solventes, composto por um primer isolante, fita condutora autoadesiva, primer condutor e uma camada superior condutora com excelente resistência à abrasão e a produtos químicos. É ideal para criar pisos antiestáticos quando o controle da eletricidade estática é necessário. Por exemplo, em salas de cirurgia hospitalares, salas de limpeza e em ambientes com substâncias químicas e perigosas.

O sistema compreende:

  • Camada 1: Substrato - Laje de concreto
  • Camada 2: Primer - Vetoprime EP491 - Primer à base de epóxi
  • Camada 3: Fita condutora - Fita de cobre Vetonit - Folha de cobre em relevo
  • Camada 4: Primer - Vetoprime EP381 - Primer epóxi condutivo
  • Camada 5: Revestimento Antiestático para Pisos - Vetotop EL383 - Piso epóxi autonivelante, antiestático e condutivo

Usos:

  • Em locais onde se manuseiam gases inflamáveis.
  • Em instalações aeroespaciais e de defesa.
  • Em hospitais e salas de cirurgia.
  • Nas áreas farmacêutica e de manuseio de solventes.
  • Em áreas de montagem de automóveis.
  • Em salas de servidores de TI e armazenamento de dados.
  • Em salas de controle de telecomunicações.

Características e benefícios:

  • Consistência autonivelante.
  • Protege componentes eletrônicos sensíveis dos efeitos de cargas estáticas.
  • Prevenir explosões causadas por faíscas de cargas estáticas acumuladas.
  • Excelente aderência a substratos de concreto e argamassa de cimento.
  • Sistema de revestimento de piso condutivo e antiestático.
  • Elevadas propriedades mecânicas e antiestáticas.
  • Extremamente resistente a diversos produtos químicos, como álcalis, ácidos diluídos, salmoura, óleo mineral, lubrificantes e combustíveis.
  • Disponível em uma ampla gama de cores atraentes.
Especificação
  • Standard Compliance:

    • ASTM C722
    • BS 2050
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaVetotop-EL383
  • Familia de productoCoverings, coatings and finishes
  • Grupo de produtosResin Flooring Systems
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2026-06-07
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalEpoxy
  • Concebido emSaudi Arabia
  • Fabricado emSaudi Arabia
Classificação
  • Categoria BIMobjectSoalhos - Sistemas de Pisos
  • Classificação IFCFloor
  • Uniclass 2015 CódigoPr_35_31_68_27
  • Uniclass 2015 DescriçãoEpoxy resin coatings
  • Código CSI MasterFormat 201409 67 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Resinous Flooring
  • Número OmniClass23-15 21 21
  • Título OmniclassHigh Performance Coatings

Disponibilidade da região

Ásia África