Publicar produtos
Vetonit - Vetotop ES459 - Heavy Duty Epoxy Screed
Saveto

Vetonit - Vetotop ES459 - Heavy Duty Epoxy Screed

Traduzido por Google,

O Vetotop ES459 é uma argamassa para pisos, aplicada com desempenadeira, composta por uma combinação de três componentes, isenta de solventes, de resina epóxi, endurecedor de amina modificada e preenchida com agregados quimicamente inertes e de alta qualidade. Este produto de alta resistência apresenta um desempenho excepcional em aplicações exigentes, onde a resistência à abrasão e ao impacto são cruciais.

O sistema compreende:

  • Camada 1: Substrato - Concreto, Moldado no Local
  • Camada 2: Primer - Vetoprime EP491 - Primer epóxi sem solvente
  • Camada 3: Betonilha epóxi - Vetotop ES459 - Betonilha epóxi de alta resistência
  • Camada 4: Top Coat - Vetotop UC371 - Revestimento de poliuretano, resistente a produtos químicos, riscos e UV

Usos:

  • Em plantas de engenharia industrial e siderurgia.
  • Em fábricas de veículos, estacionamentos e áreas que recebem tráfego de reboques.
  • Para reparar pisos de concreto danificados e bordas de juntas de dilatação.
  • Para aplicações pesadas, como salas de turbinas, armazéns e hangares.

Características e benefícios:

  • Aplicação rápida e fácil.
  • Alta resistência à abrasão e a produtos químicos.
  • Baixo custo de manutenção.
  • Higiênico, impermeável e fácil de limpar.
  • Disponível em 8 cores padrão (com possibilidade de cores RAL personalizadas).
  • Altas propriedades de ligação (mais fortes que a resistência coesiva do concreto).

Critérios de projeto

O Vetotop ES459 foi desenvolvido para ser uma argamassa epóxi resistente, aplicada com desempenadeira, sobre substratos cimentícios ou metálicos, com espessuras entre 3 e 25 mm. O produto aplicado será resistente à água e a uma ampla gama de produtos químicos.

Especificação
  • Standards Compliance

    • ASTM C722


Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaVetotop-ES459
  • Familia de producto Coverings, coatings and finishes
  • Grupo de produtosResinous Fluid-Applied Flooring
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2025-09-14
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalEpoxy
  • Concebido emSaudi Arabia
  • Fabricado emSaudi Arabia
Classificação
  • Categoria BIMobjectSoalhos - Sistemas de Pisos
  • Classificação IFCFloor
  • Uniclass 2015 CódigoPr_35_31_68_27
  • Uniclass 2015 DescriçãoEpoxy resin coatings
  • Código CSI MasterFormat 201409 67 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Resinous Flooring
  • Número OmniClass23-15 21 21
  • Título OmniclassHigh Performance Coatings

Disponibilidade da região

Ásia África