Publicar produtos
Vetonit - Vetotop US172 - Heavy Duty Breathable Hygienic Polyurethane Screed System
Saveto

Vetonit - Vetotop US172 - Heavy Duty Breathable Hygienic Polyurethane Screed System

Traduzido por Google,

O Vetotop US172 é um sistema de piso à base de poliuretano, de camada única, sem emendas e isento de solventes. Além de um acabamento texturizado fosco, este produto possui excelente resistência química e a altos impactos, além de suportar desgaste abrasivo, contato direto com vapor e práticas de limpeza industrial.

O sistema compreende:

  • Camada 1: Substrato - Laje de Concreto
  • Camada 3: Contrapiso de poliuretano - Vetotop US172 - Piso híbrido de poliuretano higiênico de alta resistência com 6-12 mm de espessura
  • Camada 3: Demarcação de linhas - Vetotop UC373 - Revestimento de poliuretano para demarcação de linhas para tráfego

Usos

  • Ideal para aplicações de exposição mecânica e química.
  • Pode ser usado em laboratórios e fábricas (alimentos e bebidas, laticínios, produção de queijo e leite, processamento de carne, peixe e aves, etc.)
  • Pode ser usado em cozinhas comerciais e industriais
  • Para câmaras frigoríficas (ou qualquer área onde seja necessária resistência ao choque térmico).

Características e benefícios:

  • Resistência ao choque térmico.
  • Alta resistência à abrasão e a produtos químicos.
  • Baixo custo de manutenção.
  • Higiênico, impermeável e fácil de limpar.
  • Altas propriedades de ligação (mais fortes que a resistência coesiva do concreto).
Especificação
  • Standard Specification Compliance: 

    • ASTM C722
    • BS EN476:2009 as class 2 in flame spread.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaVetotop-US172
  • Familia de productoCoverings, coatings and finishes
  • Grupo de produtosResin Flooring Systems
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2025-09-03
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPoliuretano
  • Concebido emSaudi Arabia
  • Fabricado emSaudi Arabia
Classificação
  • Categoria BIMobjectSoalhos - Sistemas de Pisos
  • Classificação IFCFloor
  • Uniclass 2015 CódigoPr_35_31_68_27
  • Uniclass 2015 DescriçãoEpoxy resin coatings
  • Código CSI MasterFormat 201409 67 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Resinous Flooring
  • Número OmniClass23-15 21 21
  • Título OmniclassHigh Performance Coatings

Disponibilidade da região

Ásia África