Publicar produtos
Vetonit - Vetotop US364 - Heavy Duty Polyurethane Screed System
Saveto

Vetonit - Vetotop US364 - Heavy Duty Polyurethane Screed System

Traduzido por Google,

O Vetotop US364 é uma argamassa de poliuretano multicomponente de alto desempenho, isenta de solventes. Após a cura, o produto apresenta excelente resistência à abrasão e a produtos químicos, sendo adequado para aplicações pesadas e resistente a choques térmicos. O Vetotop US364 proporciona um acabamento de piso atraente, resistente e lavável, fornecido em um kit de 15 litros. O Vetotop US364 é utilizado em sistemas de pisos de estacionamentos, armazéns industriais, centros logísticos e câmaras frigoríficas. O Vetotop US364 é aplicado em espessuras entre 4 e 15 mm.

O sistema compreende:

  • Camada 1: Substrato - Laje de Concreto
  • Camada 2: Primer - Vetoprime EP491 - Primer epóxi sem solvente
  • Camada 3: Contrapiso de poliuretano - Vetotop US364 - Sistema de contrapiso de poliuretano de alta resistência com espessura de 4-15 mm
  • Camada 4: Demarcação de Linhas - Vetotop UC373 - Revestimento de poliuretano para demarcação de linhas para tráfego

Usos:

  • Tráfego pesado, como estacionamentos, rampas, armazéns industriais, centros logísticos, etc.
  • Aplicações de exposição mecânica e química.
  • Laboratórios, hospitais, indústrias de alimentos e bebidas.
  • Câmaras frigoríficas e aplicações onde é necessária resistência ao choque térmico.

Características e benefícios:

  • Resistência ao choque térmico.
  • Alta resistência à abrasão e a produtos químicos.
  • Baixo custo de manutenção.
  • Higiênico, impermeável e fácil de limpar.
  • Altas propriedades de ligação (mais fortes que a resistência coesiva do concreto).

Critérios de projeto

  • O Vetotop US364 foi projetado para ser uma argamassa resistente de aplicação única quando aplicada em substratos cimentícios e metálicos em uma espessura entre 4 e 15 mm.
  • O produto pode ser usado para aplicações internas.
  • Quando usado em substratos metálicos, use Vetoprime EP491 (que contém inibidores de corrosão).
  • O produto aplicado será resistente à água e a uma ampla gama de produtos químicos.
Especificação
  • Standard Compliance:

    • ASTM C722
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaVetotop-US364
  • Familia de productoCoverings, coatings and finishes
  • Grupo de produtosResin Flooring Systems
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2025-09-14
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPoliuretano
  • Concebido emSaudi Arabia
  • Fabricado emSaudi Arabia
Classificação
  • Categoria BIMobjectSoalhos - Sistemas de Pisos
  • Classificação IFCFloor
  • Uniclass 2015 CódigoPr_35_31_06_37
  • Uniclass 2015 DescriçãoHeavy-duty screed flooring
  • Código CSI MasterFormat 201409 67 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Resinous Flooring
  • Número OmniClass23-15 17 29 13 19
  • Título OmniclassResinous Flooring

Disponibilidade da região

Ásia África