Publicar produtos
Aneas 80x80
Aneas 80x80
Aneas 80x80
Aneas 80x80
Aneas 80x80
Aneas 80x80
Aneas 80x80
Aneas 80x80
Aneas 80x80
Aneas 80x80
    Saxun

    Aneas 80x80

    Traduzido por Google,

    Toldo Palilleria Aneas 80x80

    Especificação
    • This is a classic system that is ideal for installation on small terraces and other existing structures, because it is attached by means of supports that can be installed on vertical or horizontal surfaces.

      Aneas is the ideal solution for all types of restaurants and businesses who are looking to create their own high performance personality, due to the various installation options that are available, along with the fact that the product is entirely manufactured from the highest quality aluminium.

      Compact size of 80x80 specially indicated for distinguished spaces. Able to cover large areas. 

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaaneas-80x80
    • Familia de productoShading Systems
    • Grupo de produtosAwning
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-05-06
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioTecido
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Persianas, estores
    • Classificação IFCObjeto
    • Código CSI MasterFormat 201410 73 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Awnings
    • Número OmniClass23-17 21 11
    • Título OmniclassExterior Protection of Openings