Publicar produtos
22x45 VIT MELLAN YTTERPANELBRÄDA
SCA

22x45 VIT MELLAN YTTERPANELBRÄDA

Traduzido por Google,
Revestimento com estética atemporal e desempenho duradouro. Flexibilidade de design, estabilidade dimensional e origem climática inteligente. Disponível em diversos perfis, cores e acabamentos, pré-tratado com primer ou camada intermediária. A pintura final deve ser concluída em até dois anos após a instalação.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única102204520_vit_mel_rekt_kl
  • Familia de productoCladding
  • Grupo de produtosOther
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2024-05-17
  • Número de edição1
  • Altura (mm)22
  • Largura (mm)45
Relacionado
  • Material principalAsseado
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Madeira
  • Código ETIMEC003167
  • Nome ETIMWall and facade cladding wood

Disponibilidade da região

Europa
Sweden