Publicar produtos
22x120 FJÄLLPANEL G4-2
22x120 FJÄLLPANEL G4-2
    SCA

    22x120 FJÄLLPANEL G4-2

    Traduzido por Google,
    Revestimento com estética atemporal e desempenho duradouro. Flexibilidade de design, estabilidade dimensional e origem climática inteligente. Disponível em diversos perfis, cores e acabamentos, pré-tratado com primer ou camada intermediária. A pintura final deve ser concluída em até dois anos após a instalação.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única102212000_fjallpanel
    • Familia de productoCladding
    • Grupo de produtosOther
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2024-05-17
    • Número de edição1
    • Altura (mm)22
    • Largura (mm)120
    Relacionado
    • Material principalAsseado
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Madeira
    • Código ETIMEC003167
    • Nome ETIMWall and facade cladding wood

    Disponibilidade da região

    Europa
    Norway
    Sweden