Publicar produtos
28x120 SCA LYNX A2 YP
28x120 SCA LYNX A2 YP
28x120 SCA LYNX A2 YP
    SCA

    28x120 SCA LYNX A2 YP

    Traduzido por Google,
    Revestimento com estética atemporal e desempenho duradouro. Flexibilidade de design, estabilidade dimensional e origem climática inteligente. Disponível em diversos perfis, cores e acabamentos, pré-tratado com primer ou camada intermediária. A pintura final deve ser concluída em até dois anos após a instalação.
    Especificação
      • Modern and contemporary appearance
      • Mix and match the profiles
      • Corners can be either square or rounded
      • Varying shadow effects in natural light depending on morning or afternoon sun
      • Spruce wood of G4-2 quality and better
      • Heart pine available on order
      • Unique design developed in collaboration with Swedish architect Camilla Schlyter and the RISE Research Institute

      Profile: Wavy and grooved

      Finish: Untreated or painted in any color from Jotun's range

      Length: 3600mm, 4200mm, 4800mm

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única102812000_sca_lynx_a2_yp
    • Familia de productoCladding
    • Grupo de produtosSCA Lynx
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2024-05-17
    • Número de edição1
    • Altura (mm)28
    • Largura (mm)120
    Relacionado
    • Material principalAsseado
    • Material secundárioPinho
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Madeira
    • Código ETIMEC003167
    • Nome ETIMWall and facade cladding wood

    Disponibilidade da região

    Europa
    Norway
    Sweden