Publicar produtos
Interlocked socket 16/32A

Interlocked socket 16/32A

4.8 de 5 estrelas4.8(6 avaliações)
Traduzido por Google,
PROXIMA é uma gama completa de tomadas intertravadas de 16A a 63A, com ou sem proteção fusível nas versões 16A e 32A. Disponíveis como tomadas de montagem saliente ou embutidas para instalação nas respectivas bases modulares e sistema de conjuntos de distribuição. As versões de montagem embutida têm o interruptor pré-cabeado a montante para acelerar as operações de cabeamento dos conjuntos de distribuição. O botão grande e embutido facilita a operação em qualquer condição, ao mesmo tempo em que evita a quebra por impactos acidentais. A tampa do soquete tem uma indicação clara das posições aberta e fechada e está equipada com uma porca anelar de alta aderência para facilitar as operações de aperto.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicainterlocked-socket-16-32a
  • Familia de productoPanelboards & Switchboards
  • Grupo de produtosModular Enclosures
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-11-03
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPC/ABS
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Fichas e tomadas

Disponibilidade da região

Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia