Publicar produtos
Proxima - Interlocked socket system

Proxima - Interlocked socket system

3.8 de 5 estrelas3.8(5 avaliações)
Traduzido por Google,
PROXIMA é um sistema de tomadas intertravadas de 16A a 63A, com ou sem proteção fusível nas versões 16A e 32A. O sistema é composto por tomadas de montagem embutida que podem ser montadas em gabinetes dedicados em configurações de 1 a 4 tomadas, também com caixa de junção ou unidade consumidora.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaproxima-interlocked-socket-system
  • Familia de productoPanelboards & Switchboards
  • Grupo de produtosModular Enclosures
  • TipoMostruário (modelo)
  • Data de publicação2021-11-03
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPC/ABS
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Fichas e tomadas

Disponibilidade da região

Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia