Publicar produtos
Single base 16/32A with consumer unit

Single base 16/32A with consumer unit

Traduzido por Google,
Armários para instalação na parede de tomadas simples ou conjuntos de distribuição em configurações de 1 a 4 tomadas, com caixa de junção ou unidade consumidora. A porta plana perfilada da unidade consumidora tem a particularidade do sistema de abertura oculta, que pode ser equipada a pedido com chave yale. Os pontos de fixação inferiores com ranhura aberta e o suporte metálico integrado na parte traseira das bases modulares simplificam as operações de instalação na parede. As marcas dos pontos de perfuração proporcionam a máxima flexibilidade ao nível da instalação, enquanto os adaptadores de flange específicos permitem a instalação nas caixas PROXIMA de tomadas industriais de encastrar e tomadas domésticas estanques.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicasingle-base-16-32a-with-consumer-unit
  • Familia de productoPanelboards & Switchboards
  • Grupo de produtosModular Enclosures
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-11-03
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPC/ABS
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Fichas e tomadas