Publicar produtos
Single base 63A with consumer unit

Single base 63A with consumer unit

Traduzido por Google,
Armários para instalação na parede de tomadas simples ou conjuntos de distribuição em configurações de 1 a 4 tomadas, com caixa de junção ou unidade consumidora. A porta plana perfilada da unidade consumidora tem a particularidade do sistema de abertura oculta, que pode ser equipada a pedido com chave yale. Os pontos de fixação inferiores com ranhura aberta e o suporte metálico integrado na parte traseira das bases modulares simplificam as operações de instalação na parede. As marcas dos pontos de perfuração proporcionam a máxima flexibilidade ao nível da instalação, enquanto os adaptadores de flange específicos permitem a instalação nas caixas PROXIMA de tomadas industriais de encastrar e tomadas domésticas estanques.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicasingle-base-63a-with-consumer-unit
  • Familia de productoPanelboards & Switchboards
  • Grupo de produtosModular Enclosures
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-11-03
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPC/ABS
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Fichas e tomadas