Estamos usando cookies para fornecer nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies.
;

COTTO C1380 Perfect Fit Two Piece Toilet

Ref. Exclusiva: C1380
Marca: SCG
Familia do produto: Sanitary
Grupo do produto: Toilet
Largura (mm): 385
Altura (mm): 715
Profundidade (mm): 815
Data de publicação: 2018-09-06
Número da edição: 1
Tipo: Object (objeto único)
Download (10)
- Slove the problem of non-standard drainage pipe. Which can be adiusted 220 - 305 mm. from finished wall.
- Soft close toilet seat, will protect the damage of toilet seat cashing.


Material principal: Ceramics
Material secundario: Ceramics
Projetado em: Thailand
Fabricado em: Thailand
Peso Líq. (kg): 35.64

Categoria BIMobject: Sanitários - WC
Classificação IFC: Sanitary Terminal
Nome UNSPSC: Toilets
Código UNSPSC: 30181505
Uniclass 1.4 Código: L7216
Uniclass 1.4 Descrição: Toilets
Uniclass 2.0 Código: PR-35-93-94
Uniclass 2.0 Descrição: Wc Pans
Uniclass 2015 Código: Pr_40_20_93_94
Uniclass 2015 Descrição: WC pans
NBS Reference Código: 35-93-94
NBS Reference Descrição: Wc Pans
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 28 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Toilet Accessories
OmniClass Número: 23-31 19 00
OmniClass Título: Toilets
Este produto está disponível em:
Asia
  • Cambodia
  • Indonesia
  • Myanmar (Burma)
  • Philippines
  • Thailand
  • Vietnam

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Toilets

Nome Valor
Colour white
Depth 815 mm
Height 715 mm
Length 385 mm
Material ceramic
Method Of Operation Siphonic wash down 6L.
Water Use per Flush 1.6 gal

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valor
Length 385 mm
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valor
Colour white
Material ceramic

BIMobject®