Estamos usando cookies para fornecer nossos serviços

Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies

;

COTTO Tile GP HIDEAWAY ALPINE LT GREY R/T 24X24 PM

Ref. Exclusiva: HIDEAWAY_ALPINE_LT_GREY_R-T_24X24_PM
Marca: SCG
Familia do produto: Floor and Wall
Grupo do produto: Tile
Largura (polegadas): 24
Altura (polegadas): 24
Data de publicação: 2018-09-06
Número da edição: 1
Tipo: Object (objeto único)
Download (4)
Porcelain Tile. High flexural strength . Low water absorption at 0.5%. For external and internal use.

Tiles per box:3 Tiles
Square meter(s) per box:1.08 Square meter
Tiles per 1 Square meter:2.78 Tiles


Material principal: Ceramics
Material secundario: Ceramics
Projetado em: Thailand
Fabricado em: Thailand
Peso Líq. (Libras): 22.22

Categoria BIMobject: Flooring - Tiles
Classificação IFC: Floor
Nome UNSPSC: Ceramic tiles or flagstones
Código UNSPSC: 30131704
Uniclass 1.4 Código: L533
Uniclass 1.4 Descrição: Tiles and blocks (rigid)
Uniclass 2.0 Código: PR-80-96-19
Uniclass 2.0 Descrição: Ceramic Tiles
Uniclass 2015 Código: Pr_35_93_96_19
Uniclass 2015 Descrição: Ceramic tiles
NBS Reference Código: 80-96-19
NBS Reference Descrição: Ceramic Tiles
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 30 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Ceramic Tiling
OmniClass Número: 23-15 17 13 13 13
OmniClass Título: Ceramic Tile Flooring
CSI UniFormat II Code: C3020
CSI UniFormat II Title: Floor Finishes
Este produto está disponível em:
Asia
  • Cambodia
  • Indonesia
  • Myanmar (Burma)
  • Philippines
  • Thailand
  • Vietnam

BIMobject SEEK Properties

Flooring - Tiles

Nome Valor
Color Light Grey
Constituent Materials ceramic
Length 24
Mass 22.22
Material ceramic
Thickness 10
Width 24

Todos os objetos BIM são produtos reais, de fabricantes reais, confirmados e aprovados