Publicar produtos
SCG Wall Decorative Modeena M4
SCG Wall Decorative Modeena M4
SCG Wall Decorative Modeena M4
SCG Wall Decorative Modeena M4
SCG Wall Decorative Modeena M4

    SCG Wall Decorative Modeena M4

    4.0 de 5 estrelas4.0(7 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Parede decorativa, SCG, Modena modelo SCG MODEENA Caramel & Dark Cloud Color - Cor bonita, durável, tinta acabada de fábrica - Trabalho concluído rapidamente, não precisa se preocupar com o trabalho de pintura. - Cor bonita em estilo moderno e minimalista, fácil de combinar com qualquer desenho.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSCG_Wall_Decorative_Modeena_M4
    • Familia de productoWall
    • Grupo de produtosDecorative
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2022-10-31
    • Número de edição1
    • Altura (mm)3000
    • Largura (mm)300
    • Profundidade (mm)23
    Relacionado
    • Material principalFibrocimento
    • Concebido emThailand
    • Fabricado emThailand
    • Peso líquido (Kg)20.6
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Paredes
    • Número OmniClass23-15 15 17
    • Título OmniclassWall Cladding Sheets

    Disponibilidade da região

    Ásia