Publicar produtos
KERDI-LINE-D

KERDI-LINE-D

Traduzido por Google,

Schlüter®-KERDI-LINE-D é uma cobertura de canal sem moldura para combinar com os corpos de canal Schlüter®-KERDI-LINE. O suporte de revestimento possui um tecido de lã para colagem com o adesivo de cerâmica e é universalmente adequado para todas as espessuras de revestimento.

Especificação
  • Schlüter®-KERDI-LINE-D is available in the following lengths:

    49 cm; 59 cm; 69 cm; 79 cm; 89 cm; 99 cm; 109 cm; 119 cm; 129 cm; 139 cm; 149 cm; 159 cm; 169 cm; 179 cm

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaschlueter-kerdi-line-d
  • Familia de productoShower System
  • Grupo de produtosDrains
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-06-30
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emGermany
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Ralo linear

Disponibilidade da região

Europa