Publicar produtos
Schlüter®-KERDI-LINE-H 50 G2

Schlüter®-KERDI-LINE-H 50 G2

Traduzido por Google,

Schlüter®-KERDI-LINE é um sistema de drenagem linear de componentes para a construção de chuveiros ao nível do solo com ladrilhos cerâmicos, pedra natural ou outros revestimentos. É composto por um corpo de canal em aço inoxidável de repuxo profundo, bem como uma secção superior de grelha e aro que pode ser perfeitamente ajustada à espessura do revestimento com a ajuda do auxiliar de instalação incluído no conjunto. As estruturas dos caixilhos estão disponíveis em 3 versões, como caixilho perfilado com uma área visível escovada ou polida de 10 mm ou como caixilho de contorno.

Especificação
  • Schlüter®-KERDI-LINE-H 50 G2 with horizontal drainage toward the front is equipped with an integrated odour trap that has a drain capacity of ≥ 0,8 l/s in accordance with DIN 1253 with a drain height of 2 cm and a water trap height of 50 mm.
    Height of channel support:
    DN 50 (50 mm) = 120 mm

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSchlueter-kerdi-line-h50g2
  • Familia de productoDrainage
  • Grupo de produtosKERDI-LINE
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-06-30
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emGermany
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Ralo linear

Disponibilidade da região

Europa