Publicar produtos
KERDI-LINE-STYLE

KERDI-LINE-STYLE

Traduzido por Google,

Schlüter®-KERDI-LINE-STYLE são molduras de contorno com tampas de design elegante em aço inoxidável escovado para combinar com os corpos de canal Schlüter®-KERDI-LINE. A estrutura de contorno fina é perfeitamente ajustável em altura para acomodar materiais de cobertura em espessuras de 6 a 18 mm. As tampas estão disponíveis nas variantes de design FLORAL, CURVE e PURE.

Especificação
  • 23 mm frames, stainless steel, V4A, brushed

    H = 23 mm covering thicknesses 6 – 18 mm

    Covers and frames cannot be combined with Schlüter®-KERDI-LINE-A/-B/-C/-D.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaschlueter-kerdi-line-style
  • Familia de productoShower System
  • Grupo de produtosDrains
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-06-30
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emGermany
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Ralo linear

Disponibilidade da região

Europa