Publicar produtos
Schlüter®-SCHIENE-A

Schlüter®-SCHIENE-A

Traduzido por Google,

Schlüter-SCHIENE é um perfil extrudado que dá acabamento e protege as bordas de revestimentos cerâmicos, bem como outros materiais de revestimento.

As aplicações incluem: transições entre diferentes revestimentos de superfície (por exemplo, azulejo para carpete); revestimentos de dados; proteção de borda em juntas de dilatação; orlas decorativas para escadas; bem como um perfil de acabamento para todos os tipos de superfícies, como carpetes, parquets, laminados, revestimentos de pedra natural ou revestimentos de resina curada a frio.

Especificação
  • Material: aluminium

    Length = 1m available in the following heights: 4,5mm; 6mm; 8mm; 10mm; 12,5mm; 15mm

    Length = 2,5m available in the following heights: 2mm; 3mm; 4,5mm; 6mm; 7mm; 8mm; 9mm; 10mm; 11mm; 12,5mm; 14mm; 15mm; 16mm; 17,5mm; 20mm; 21mm; 22,5mm; 25mm; 27,5mm; 30mm

    Length = 3m available in the following heights: 6mm; 8mm; 10mm; 11mm; 12,5mm

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaschlueter-schiene-a
  • Familia de productoTechnology And Design With Profiles
  • Grupo de produtosSCHIENE
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-06-30
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Concebido emGermany
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Outros