Publicar produtos
BEHAR Sécurité range Pratik

BEHAR Sécurité range Pratik

Traduzido por Google,
Com as suas 99 referências 100% LED, PRATIK é a gama para todos os ambientes e ambientes. Eco-responsável, muito fácil de instalar, robusto e muito económico, PRATIK é a gama para quem não quer fazer perguntas sobre iluminação de emergência.
Especificação
  • The Eclat 2 series is available in versions for central source luminaires, SATI and SATI addressable emergency lighting units, evacuation or ambient, reinforced protection, recessed, semi-recessed or surface mounted. The Eclat 2 Series is equipped with LiFePO4 batteries for a longer life and the "Visibility +" function for more safety.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaBehar_Pratik
  • Familia de productoEmergency Lighting
  • Grupo de produtosLuminaries
  • TipoMostruário (modelo)
  • Data de publicação2022-07-21
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPlástico
  • Material secundárioPlástico
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Emergência e segurança
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Número OmniClass23-35 47 13
  • Título OmniclassEmergency Lighting