Publicar produtos
Minera - Oil distribution transformers EU548
Minera - Oil distribution transformers EU548

    Minera - Oil distribution transformers EU548

    4.5 de 5 estrelas4.5(59 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Transformadores imersos em óleo de até 3,15 MVA, 36 kV, 50/60 Hz da faixa Minera estão disponíveis como:
    • Unidades trifásicas (monofásicas disponíveis mediante solicitação)
    • Com classificações de até 3,15 kVA, 36 kV, 50/60 Hz
    • Com conservador ou tipo hermeticamente selado
    • Aterrado, pad ou montado em poste
    • Refrigeração natural (ONAN), forçada a ar (ONAF) ou outro tipo de refrigeração mediante solicitação
    • Com níveis normais ou baixos de ruído ou perda
    https://schneider-electric.box.com/s/83ba2dptl4hmfmamst70i4j59xluwbhp
    Especificação
      • Rated power from 50kVA up to 2.5 MVA
      • Rated power insulation level up to 36 kV (other rated level on request)
      • Rated frequency 50 or 60 Hz
      • Mineral oil insulating liquid
      • Hermetically sealed or breathing with conservator
      • Naturally cooled (ONAN) or air forced (ONAF) on request
      • Conventional losses or high efficiency ranges
      • Off-Circuit Tap Changer (OCTC) or On-Load Tap Changer (OLTC) on request
      • Specific designs:
      • Low flammability dielectric liquids (Vegeta or Siltrum ranges)
      • Compact design (Siltrim range)
      • Hazardous zones (ATEX Transformers range)
      • Recitifier feeder (Rectifier Transformers range)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaminera
    • Familia de productoTransformers
    • Grupo de produtosMinera
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2016-01-22
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Material secundárioMetal
    • Concebido emTurquia
    • Fabricado emTurquia
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Instalações Eléctricas
    • Classificação IFCDistribuição elétrica
    • Nome UNSPSCElectrical equipment and components and supplies
    • Código UNSPSC3912
    • Número OmniClass23-35 13 15
    • Título OmniclassElectrical Network Transformers