Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
schneider/products/8faa7e19-37f0-487f-8818-859f540e28e6
Início
Categorias
Componentes elétricos
Comutadores
P-Bloc for Italy only
Unavailable in Estados Unidos
Schneider Electric
Seguir
P-Bloc for Italy only
Traduzido por Google,
Vista original
Produto vendido apenas na Itália
Descarregar
Especificação
Especificação
-
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
P_Bloc
Familia de producto
MV Switchgear
Grupo de produtos
P-Bloc
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2023-12-05
Número de edição
1
Ligações
Ligações
URL do produto
https://www.se.com/it/it/product-range/2703-quadro-elettrico-pbloc#overview
Instruções de instalação
https://www.se.com/it/it/product-range/2703-quadro-elettrico-pbloc#documents
Relacionado
Relacionado
Material principal
Metal
Material secundário
Metal
Concebido em
Italy
Fabricado em
Italy
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Componentes elétricos - Comutadores
Classificação IFC
Distribuição elétrica
Uniclass 2015 Código
Pr_60_70_36
Uniclass 2015 Descrição
High voltage switchgear and transformers
Código CSI MasterFormat 2014
26 13 00
Título CSI MasterFormat 2014
Medium-Voltage Switchgear
Número OmniClass
23-35 31 31 11
Título Omniclass
Distribution Switchgear
Disponibilidade da região
Europa
Italy
Produtos parecidos
Schneider Electric
SM6-24 - Modular Switchboard up to 24 kV
4.3
(
18
)
Descarregar
Schneider Electric
Minera - Oil distribution transformers EU548
4.4
(
45
)
Descarregar
Schneider Electric
UPS Galaxy VX 3 phase 1250-1500kVA
Descarregar
Schneider Electric
F400 - Air Insulated Switchgear Series up to 36kV
Descarregar
Schneider Electric
Canalis and I-Line – Busbar trunking system up to 6300A
4.1
(
71
)
Descarregar
Schneider Electric
Blokset - Distribution and motor control switchboard up to 6300A
3.9
(
11
)
Descarregar