Estamos usando cookies para fornecer nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies.
;

Unica for Russia

Ref. Exclusiva: SE_RU_New_Unica_WD
Marca: Schneider Electric
Familia do produto: BUILDING SYSTEMS
Grupo do produto: Wiring devices
Data de publicação: 2019-02-13
Número da edição: 1
Tipo: Object (objeto único)
Download (1)
Product is sold in Russia only

More details in Russian language


Material principal: Plastic
Material secundario: Metal
Projetado em:
Fabricado em:

Categoria BIMobject: Componentes elétricos - Fichas e tomadas
Uniclass 2015 Código: Pr_65_72
Uniclass 2015 Descrição: Electrical power products and wiring accessories
NBS Reference Código: 26-27-64
NBS Reference Descrição: Prefabricated Wiring Switch Modules
CSI MasterFormat 2014 Code: 26 27 26
CSI MasterFormat 2014 Title: Wiring Devices
OmniClass Número: 23-35 37 29
OmniClass Título: Modular Wiring System Switches
CSI UniFormat II Code: D5020
CSI UniFormat II Title: Lighting & Branch Wiring
Este produto está disponível em:
Asia
  • Kazakhstan
Europe
  • Russia

BIMobject SEEK Properties

Electrical - Outlets & Sockets

Nome Valor
Application Универсальная в применении. Идеально подходит для всех типов установки.
Depth 10 mm
Height 85 mm
Material Термопластик АБС/Металл
Width 85 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valor
Material Термопластик АБС/Металл

Todos os objetos BIM são produtos reais, de fabricantes reais, confirmados e aprovados