Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies here !

Aceitar
;

W59 - Wiring devices

Ref. Exclusiva: SE_W59
Marca: Schneider Electric
Familia do produto: BUILDING SYSTEMS
Grupo do produto: Wiring devices
Data de publicação: 2018-12-13
Número da edição: 1
Tipo: Mostruário (modelo)
Download (1)
Product and information only available in Russian

Product and information only available in Russian


Material principal: ABS
Material secundario: Metal
Projetado em: Russia
Fabricado em: Russia

Categoria BIMobject: Componentes elétricos - Fichas e tomadas
Classificação IFC: Electrical Element
Nome UNSPSC: Electrical fittings
Código UNSPSC: 39121311
Uniclass 1.4 Código: JV90
Uniclass 1.4 Descrição: Electrical systems - domestic
Uniclass 2.0 Código: SS-70-95-20
Uniclass 2.0 Descrição: Domestic Electrical Systems
Uniclass 2015 Código: Ss_70
Uniclass 2015 Descrição: Electrical systems
NBS Reference Código: 70-95-20
NBS Reference Descrição: Domestic Electrical Systems
OmniClass Número: 23-35 00 00
OmniClass Título: Electrical and Lighting Specific Products and Equipment
CSI UniFormat II Code: D5090
CSI UniFormat II Title: Other Electrical Systems
Este produto está disponível em:
Asia
  • Kazakhstan
Europe
  • Russia

BIMobject SEEK Properties

Electrical - Outlets & Sockets

Nome Valor
Application Для недорогого ремонта, Для офисов класса В, Для гостиниц
Depth 14.2 mm
Height 85 mm
Material ABS / metal
Width 85 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valor
Material ABS / metal

BIMobject®