Publicar produtos
Schüco Window AWS 75.SI+
Schüco
Arquivado

Schüco Window AWS 75.SI+

  • Highly thermally insulated aluminium window system
  • Uf = 1.2 W/(m²K) (PT insulating bars) and Uf = 1.3 W/(m²K) (PA insulating bars) with a face width of 117 mm
  • Uw = 0.90 W/(m²K) (PT insulating bars) and Uw = 0.93 W/(m²K) (PA insulating bars) with Ug = 0.6 W/(m²K) and plastic spacer
  • Flexible level of insulation due to different design options
  • Integration of the new Schüco AvanTec SimplySmart fittings range
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSchueco_AWS_75_si_plus
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2014-06-18
  • Número de edição2
  • Profundidade (mm)75
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioVidro
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
Classificação
  • Categoria BIMobjectJanelas - Double Hung Windows
  • Classificação IFCJanela
  • Nome UNSPSCAluminum profiles
  • Código UNSPSC30102306
  • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryWindows