Publicar produtos
Pallet racking, Complete shelving unit, 4000 x 8444 x 1100 mm, blue/galvanized/orange, 3 storage levels, pallet weight up to 860 kg, Bay load max. 7.855 kg

Pallet racking, Complete shelving unit, 4000 x 8444 x 1100 mm, blue/galvanized/orange, 3 storage levels, pallet weight up to 860 kg, Bay load max. 7.855 kg

3.8 de 5 estrelas3.8(13 avaliações)
Traduzido por Google,

Estantes para paletes – perfeitas para pesos pesados

As estantes para paletes da SCHULTE Lagertechnik são a solução ideal para armazenar itens pesados. Os perfis verticais robustos das nossas estantes para paletes permitem cargas de prateleira de 4770 kg e cargas de baía de até 30 t, e são entregues em uma única peça de até 12 m de altura. Nas estantes de paletes, os paletes podem ser armazenados na horizontal ou na vertical. Isso permite que você use o espaço de armazenamento disponível de forma eficaz e adapte o sistema de prateleiras precisamente às suas necessidades.

Flexibilidade máxima

A flexibilidade das estantes para paletes da SCHULTE Lagertechnik é alcançada principalmente através da grade de 50 mm da viga transversal. Assim, os sistemas de estantes podem ser configurados de forma rápida e individualizada para as respectivas mercadorias armazenadas e instalações individuais. Barras de suporte de paletes adicionais permitem que a estante de paletes seja usada para armazenamento longitudinal e transversal/cruzado. Os comprimentos e a capacidade de carga das barras de suporte de paletes são livremente selecionáveis e, se solicitado, também lacados individualmente.

Acessórios excepcionalmente extensos

As estantes para paletes da SCHULTE Lagertechnik se diferenciam da concorrência com uma ampla gama de acessórios. Quatro perfis de estrutura e opções de suporte versáteis, como painéis de aço, aglomerados, grades, suportes para recipientes e tambores, permitem personalizar o sistema de estantes tanto para necessidades especiais do cliente quanto em relação às respectivas mercadorias armazenadas.

Especificação
  • -width: 8444 mm

    -height:4000 mm

    -depth: 1100 mm

    -Bays: 3 each 2700 mm wide

    -Bay heights: 1750 mm

    -Pallet height max: 1500 mm

    -Storage levels: 3

    -Pallet spaces: 27

    -Bay load max.: 7855 kg

    -Weight: 290,24 kg

Especificações técnicas
  • Ref.ª única46825
  • Familia de productoShelving & Storage
  • Grupo de produtosPallet racking
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-01-13
  • Número de edição1
  • Altura (mm)4000
  • Largura (mm)8444
  • Profundidade (mm)1100
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
  • Peso líquido (Kg)290.24
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento

Disponibilidade da região

Europa